Publicar produtos
P4700 - Sink, Mop, Molded Stone
SEPS2BIM

P4700 - Sink, Mop, Molded Stone

Traduzido por Google,
Pia de serviço do esfregão aproximadamente 10 "A x 36" L x 24" P. Também chamada de bacia de serviço do esfregão e receptor do esfregão. A unidade é feita de pedra moldada e é um item de peça única. Deve incluir uma mangueira de torneira de serviço, suporte de mangueira e cabide de esfregões Usado em despensas para limpeza de esfregões e equipamentos de limpeza de piso.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP4700
  • Familia de productoSink
  • Grupo de produtosMolded Stone
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)260
  • Largura (mm)910
  • Profundidade (mm)610
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário