Publicar produtos
P8150 - Urinal, Wall Hung
SEPS2BIM

P8150 - Urinal, Wall Hung

Traduzido por Google,
Uma louça sanitária de baixo consumo (1,0 galão por descarga), suspensa na parede, mictório de ação de descarga com laterais estendidas, aro de descarga, espiga de entrada de 3/4", conexão de saída fêmea IPS de 2" e filtro de aço inoxidável. Para uso geral em banheiros masculinos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP8150
  • Familia de productoUrinal
  • Grupo de produtosWall Hung
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)710
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)380
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário