Publicar produtos
S0395 - Loading Car & Transfer Carriage, Large Chamber
SEPS2BIM

S0395 - Loading Car & Transfer Carriage, Large Chamber

Traduzido por Google,
Carro de carregamento e carro de transferência para uso com esterilizadores com uma câmara de 24" L x 36" H x 36" D. O carro de carregamento é uma estrutura CRS soldada com duas prateleiras ajustáveis de comprimento total de chapa de metal soldada CRS e arame. O carro de transferência é construído de um CRS soldado ou pintado para proteção contra corrosão e fornecido com dois rodízios fixos e dois giratórios. Carro de carregamento é preso ao carro de transferência por um mecanismo de travamento. Para carregar e descarregar esterilizadores 24x36x36 e para transferir mercadorias de e para áreas de processamento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS0395
  • Familia de productoLoading Car & Transfer Carriage
  • Grupo de produtosLarge Chamber
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1500
  • Largura (mm)710
  • Profundidade (mm)1320
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário