Publicar produtos
S0495 - Loading Car & Transfer Carriage
SEPS2BIM

S0495 - Loading Car & Transfer Carriage

Traduzido por Google,
Carro de carregamento e carro de transferência para uso com esterilizadores com câmara 24x36x48. O carro de carregamento é uma estrutura CRS soldada com duas prateleiras ajustáveis de comprimento total de chapa e arame soldados CRS. O carro de transferência é construído de um CRS soldado ou pintado para proteção contra corrosão e fornecido com dois rodízios fixos e dois giratórios. O carro de carregamento é preso ao carro de transferência por um mecanismo de travamento. Para carga e descarga de esterilizadores 24x36x48 e para transferência de mercadorias de e para áreas de processamento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaS0495
  • Familia de productoLoading Car & Transfer Carriage
  • Grupo de produtos24x36x48 Chamber
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15190
  • Largura (mm)710
  • Profundidade (mm)1630
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário