Publicar produtos
X1000 - Benchtop, Plastic, Laminated
SEPS2BIM

X1000 - Benchtop, Plastic, Laminated

Traduzido por Google,
Bancada laminada em plástico. Esta unidade é construída sob medida para todos os tipos de câmaras escuras e bancos de carga. O comprimento, a profundidade e a cor são especificamente adaptados a cada instalação. A parte superior é de madeira compensada de 3/4 de polegada com 4-1/2 polegada de altura (tamanho externo), backsplash e retornos finais. Os recortes da lixeira são encadernados com uma borda de aço inoxidável soldada com tamanho de 4"X16" ou 7"X7". Esta unidade é usada em cima do caixilho da câmara escura em salas de processamento de raios X e é baseada em por pé de bancada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX1000
  • Familia de productoBenchtop
  • Grupo de produtosPlastic
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)610
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário