Publicar produtos
X1060 - Cabinet, Base, 1 Door
SEPS2BIM

X1060 - Cabinet, Base, 1 Door

Traduzido por Google,
Armário de armazenamento básico. A unidade tem aproximadamente 37" H x 18" W x 22" D e foi projetada para uso no departamento de raios X. A unidade tem uma porta articulada (pode ter duas portas) e duas prateleiras ajustáveis. O gabinete pode ser construído em aço ou madeira laminada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX1060
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de produtosBase
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)940
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)560
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário