Publicar produtos
X1100 - Bin, Loading, Film
SEPS2BIM

X1100 - Bin, Loading, Film

Traduzido por Google,
Compartimento de carregamento de filme, aproximadamente 33" H x 23" W x 15" D. O alçapão de luz de aço duplo oferece proteção máxima e garante segurança vitalícia. Todos os cantos e costuras são soldados para resistência e proteção. O interior do compartimento articulado é dividido em cinco compartimentos, cada um capaz de aceitar filmes de 14" x 17". São fornecidas inserções ajustáveis para acomodar filmes de tamanho menor. Também fornecido com um intertravamento de microinterruptor de luz ambiente. Esta unidade é usada em câmaras escuras de foto e raio-X.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX1100
  • Familia de productoBin
  • Grupo de produtosLoading
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)910
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)380
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCElemento de mobiliário