Publicar produtos
X6185 - Rad/Fluoro Unit, Remote, 80 kW, 90/90 Table
SEPS2BIM

X6185 - Rad/Fluoro Unit, Remote, 80 kW, 90/90 Table

Traduzido por Google,
Este sistema foi projetado especificamente para realizar exames radiográficos/fluoroscópicos no Departamento de Radiologia. O processamento de imagens digitais on-line fornecerá disponibilidade instantânea de imagens para revisão via controle remoto infravermelho. As características e componentes desta unidade incluem, gerador de raios X controlado por microprocessador de 80 kW, mesa 90/90 controlada remotamente com intensificador de imagem multicampo de 15” e suporte de tubo integrado. O Digital Spot Imaging é composto por um computador, teclado com aquisição, monitor de visualização e um monitor escravo. O sistema deve ser compatível com DICOM 3.0, para fácil ligação a sistemas de gerenciamento de imagens sem filme e estações de revisão. Recomenda-se que os monitores de TV sejam suspensos no teto.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX6185
  • Familia de productoRad/Fluoro Unit
  • Grupo de produtosRemote
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário