Publicar produtos
X6196 - Injector, CT
SEPS2BIM

X6196 - Injector, CT

Traduzido por Google,
Injetor de TC. Esta unidade é um sistema radiográfico especializado que fornece imagens visuais nítidas e bem definidas da anatomia vascular. O injetor introduz um fluido radiopaco de visão (meio de contraste) em uma artéria ou veia através de um pequeno cateter, fazendo com que os vasos contrastem com seu entorno mais radiotransparente. A unidade incorpora uma seringa eletromecânica ou acionada pneumaticamente para fornecer o meio de contraste. Os conjuntos de seringa consistem em um motor elétrico conectado a um parafuso que move o pistão da seringa para dentro ou para fora do cilindro da seringa. A unidade é utilizada em hospitais com procedimentos radiográficos. A unidade pode ser montada no teto, na parede ou em um suporte remoto.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaX6196
  • Familia de productoInjector
  • Grupo de produtosCT
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1400
  • Largura (mm)660
  • Profundidade (mm)1350
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário