Publicar produtos
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps
Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps

    Rainkit Sanisub 800 - Kit 2 pumps

    Traduzido por Google,

    O Rainkit Sanisub 800 é um kit de elevação completo projetado para água limpa, água de enchente e água da chuva, ideal para rampas de estacionamento. Inclui duas bombas Sanisub 800 montadas em uma estrutura de aço inoxidável, operando alternadamente.
    O kit contém: uma caixa de controle, tubulação de PVC, uma estrutura de aço inoxidável, duas bombas e um flutuador de alarme.

    Especificação
    • Submersible pump for clear water
      Immersion up to 7 m
      Grain size 20 mm
      Automatic activation
      Alternating operation of both pumps
      Pre-mounted outlets

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarainkit-sanisub-800
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanisub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)426
    • Largura (mm)363
    • Profundidade (mm)454
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioAço inox
    • Peso líquido (Kg)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas