Publicar produtos
Sanicondens Eco
Sanicondens Eco
Sanicondens Eco
Sanicondens Eco
Sanicondens Eco

    Sanicondens Eco

    Traduzido por Google,

    A bomba Sanicondens Eco v02 evacua condensados ​​de caldeiras a gás, vitrines refrigeradas, condicionadores de ar, cassetes de ar condicionado e desumidificadores. Também pode ser usada com uma caldeira a óleo (com Sanineutral ou Sanineutral Mini).
    Seu tanque é projetado para suportar a água ácida dos condensados, e seu flutuador permite acionamento automático.
    Esta bomba de condensado é equipada com 2 entradas e vem com uma válvula antirretorno. Pode ser montada na parede ou colocada no chão, de acordo com suas necessidades.

    Especificação
    • Compact and silent solution
      Possible connections with gas and oil boilers (using Sanineutral or Sanineutral Mini), floor and wall-mounted, refrigerated display cabinets, air conditioners, air conditioning cassettes, and dehumidifiers
      Easy installation: mounting kit included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasanicondens-eco
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de produtosSanicondens
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)140
    • Profundidade (mm)240
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas