Publicar produtos
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman
    SONGMICS

    SONGMICS ULSF40Z 30in Storage Ottoman

    Traduzido por Google,
    • Couro do falso.
    • ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO ESCONDIDO: O volume extra grande de 80 litros é suficiente para atender a diversas necessidades; coloque-o em seu quarto, sala, corredor ou despensa para organizar livros, roupas, cobertores, sapatos, brinquedos e muitos outros artigos diversos.
    • ROBUSTO E CONFORTÁVEL PARA SENTAR: Construído por CARB P2 MDF, este banco otomano suporta até 660lbs (capacidade de carga estática), acomoda facilmente 2 adultos; acolchoamento de espuma altamente resiliente garante uma experiência de assento confortável.
    • APARÊNCIA DECORATIVA CLÁSSICA: Coberto com couro sintético premium, este baú de armazenamento é super fácil de limpar com um pano úmido; A parte superior do banco com botões e linhas de costura dupla traz estilo ao seu quarto.
    • SUPER FÁCIL DE CONFIGURAR E DOBRAR: O design dobrável facilita a configuração de um banco acolchoado aconchegante em segundos; pode ser facilmente dobrado quando não estiver em uso, o armazenamento ocupa pouco espaço; perfeito para dormitórios e RVs.
    • EXCELENTE PARA PEQUENOS ESPAÇOS: Otomano multiuso funciona muito bem como banco de sapatos, escabelo, banco de janela, banco de cama, baú de brinquedos, mesa de centro, degrau de cachorro, etc; tamanho 30 "L x 15" W x 15" H (76 x 38 x 38 cm).

    Como destaque na Amazon.com

    #Songmics #StorageOtomano #Otomano #FauxCouro

    Especificação
    • Technical Details

      Color: Brown
      Upholstery Material: Faux Leather
      Seater Filling Material: High Resilience Sponge
      Construction Material: CARB P2 Medium Density Fiber Board
      Bottom Material: Oxford Fabric
      Product Size: 30"L x 15"W x 15"H (76 x 38 x 38cm)
      Product Weight: 13.6lbs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSONGMICS-ULSF40Z-30in-Storage-Ottoman
    • Familia de productoOttoman
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment