Publicar produtos
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman
    SONGMICS

    SONGMICS ULSF77K 43in Storage Ottoman

    Traduzido por Google,
    • ESTÁVEL E DOBRÁVEL: Feito de MDF de grau P2, este otomano dobrável é resistente e pode suportar até 300 lb; dobra para uma altura compacta de 2,7" para armazenamento conveniente quando não estiver em uso.
    • SUPORTE DE METAL: Um suporte cruzado de metal dentro do banco de armazenamento dá força adicional e pode dividir o espaço para organização.
    • AMPLO ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO: Grande espaço de armazenamento de 120 litros; pode ser usado como uma caixa de armazenamento para organizar roupas de cama, brinquedos, roupas e revistas para sua família.
    • ASSENTO EXTRA: Proporciona um assento robusto para crianças e adultos; perfeito para receber visitas; capa de tecido de linho é durável e confortável; amplo estofamento de esponja, a almofada é muito macia e confortável para se sentar.
    • USO extensivo: mais do que apenas um otomano, este banco de armazenamento também pode ser usado como banco de entrada, escabelo ou mesa lateral; adequado para ser colocado em qualquer divisão da sua casa.

    Como destaque na Amazon.com

    #Songmics #StorageOtomano #Otomano

    Especificação
    • Technical Details

      Color: Dark Grey
      Upholstery Material: Line-like Fabric
      Seater Filling Material: Sofa Sponge
      Construction Material: MDF
      Overall Product Size: 43"L x 15"W x 15"H (110 x 38 x 38cm)
      Internal Storage Size: 42.1"L x 13.6"W x 13"H (107 x 34.5 x 33cm)
      Product Weight: 18.3lb (8.3kg)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSONGMICS-ULSF77K-43in-Storage-Ottoman
    • Familia de productoOttoman
    • Grupo de produtosStorage
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment