Publicar produtos
FF ball valve reduced bore with lever handle
SOPAL

FF ball valve reduced bore with lever handle

Traduzido por Google,
Válvulas de isolamento operadas por alavanca com extremidades rosqueadas para uso em sistemas de tubulação ou com adaptadores rosqueados para uma variedade de sistemas de tubulação
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única0130A03
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioNickel
    • Concebido emTunisia
    • Fabricado emTunisia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniclassBall Valves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilidade da região

    Europa África