Publicar produtos
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
    SOPAL

    Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS

    Traduzido por Google,

    Kit misturador de chuveiro embutido com desviador:

    • Misturador de acabamento cromado brilhante e durável NF EN ISO 1456.
    • Cartucho cerâmico Ø35mm.
    • Brilhante e fácil de limpar.
    • Conforto no uso.
    • Mangueiras de conexão flexíveis.
    • desviador automático bloqueável.
    Especificação
    • Embedded shower mixer kit with diverter:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única06BLA04
    • Familia de productoMixer ZARZIS
    • Grupo de produtosEmbedded shower mixer kit with diverter
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTunisia
    • Fabricado emTunisia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa África