Publicar produtos
SOPREMA - FLAG - Synthetic TPO waterpoofing system with vapour barrier for metal deck
SOPREMA

SOPREMA - FLAG - Synthetic TPO waterpoofing system with vapour barrier for metal deck

Traduzido por Google,
Sistema sintético monocamada TPO destinado à cobertura leve de terraço sobre suporte steeldeck.
Especificação
  • - The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K);- Le système est préconsisé avec des fixation d'isolant et d'etancheite à rupteur thermique (0,0014 W/K). - Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (See the details with technical department of SOPREMA) - Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); - Wide choice of color for the FLAGON EP/PR-SC membrane.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRS2PUNA_FR01
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2017-08-03
  • Número de edição5
Relacionado
  • Material principalThermoplastic olefin (TPO)
  • Material secundárioPoliisocianorato PIR
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_80
  • Código CSI MasterFormat 201407 54 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermoplastic-Polyolefin Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniclassRoof Membranes
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING

Disponibilidade da região

Europa