Publicar produtos
Oven Kitchen Furniture
Oven Kitchen Furniture

    Oven Kitchen Furniture

    Traduzido por Google,
    Forno embutido de aço inoxidável para cozinha

    Tamanhos padrão
    Larguras: 29 7/8"
    Profundidades: 27 3/5"
    Alturas: 50 3/4"

    • Este forno é usado principalmente em cozinhas residenciais
    • Este modelo inclui uma opção de forno duplo empilhado ou uma opção de forno único
    • Painel de controle com tela sensível ao toque premium


    Este forno de aço inoxidável com 76 cm de largura oferece um design elegante e moderno, tornando-o um complemento perfeito para qualquer cozinha. Possui uma tela sensível ao toque de fácil utilização que simplifica as configurações de cozimento e a navegação. Equipado com ventiladores de convecção, garante uma distribuição uniforme do calor para refeições perfeitamente preparadas sempre. O forno também inclui modos de autolimpeza, economizando tempo e esforço ao eliminar automaticamente a gordura acumulada e os resíduos de alimentos. Para usar esta família, abra o aplicativo de busca e clique no modelo para inseri-lo no seu projeto. Com opções de forno duplo e simples, ele oferece flexibilidade para cozinhar vários pratos ao mesmo tempo ou preparar uma refeição grande com facilidade. No navegador de propriedades em construção, você encontrará os botões para escolher a opção de forno duplo ou simples.
    Especificação
      • Solid, heavy-gauge steel
      • Paint finish, non-off-gassing powder-coated steel
      • Unit has an integrated touchpad with a user-friendly interface
      • Designed with stainless steel for a modern design
      • Intended use for built-in oven kitchen design
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Appliance_Oven_SST
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosCollege Student Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-26
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201411 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Food Preparation Appliances