Publicar produtos
Countertop Range Kitchen Furniture
Countertop Range Kitchen Furniture
Countertop Range Kitchen Furniture

    Countertop Range Kitchen Furniture

    Traduzido por Google,
    Fogão a gás de bancada

    Este fogão de bancada de 6 bocas Revit Family é uma adição essencial a qualquer design de cozinha moderna. Esta versátil família Revit inclui várias configurações para acomodar diferentes necessidades de cozimento, tudo embalado em um produto contemporâneo de aço inoxidável.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 29 3/4", 35 3/4"
    Profundidades: 29 3/8"
    Alturas: 7 7/16"

    • Ideal para cozinhas comerciais e aplicações de design culinário.
    • Layout de 6 bocas totalmente funcional para diversas necessidades de cozimento.
    • A integração da bancada aumenta a eficiência do espaço em áreas compactas.
    • O sistema exclusivo de distribuição de calor garante um cozimento uniforme em todos os queimadores.


    Apresentando a linha de 6 queimadores de bancada Revit Family — uma adição essencial a qualquer design de cozinha moderna. Esta versátil família Revit foi projetada especificamente para trazer um elemento realista e funcional aos seus projetos arquitetônicos. Com seis queimadores de alto desempenho, esta unidade oferece eficiência de cozimento incomparável, tornando-a ideal para cozinhas residenciais e comerciais. Seu design compacto de bancada garante fácil integração em uma variedade de layouts sem sacrificar espaço valioso. Arquitetos e designers apreciarão a compatibilidade perfeita com o software Revit, permitindo posicionamento preciso e personalização em plantas digitais. Perfeita para escolas de culinária, restaurantes gourmet e configurações gourmet domésticas, esta linha se destaca em fornecer desempenho de cozimento de nível profissional. Eleve seus projetos de cozinha com esta família Revit meticulosamente elaborada, garantindo que seus designs não apenas tenham uma aparência impressionante, mas também sejam práticos e fáceis de usar.
    Especificação
    • Construction:
      • High-grade stainless steel body for durability and easy maintenance
      • Seamless edges for a sleek appearance
      • Heavy-duty cast iron grates for superior heat retention
      Burners:
      • Four or Six high-efficiency burners for versatile cooking options
      • Individual controls for precise temperature settings
      • Removable burner heads for easy cleaning
      • Each burner rated at 15,000 BTU
      • Optional professional style gridle
      Power and Mechanical Requirements:
      • Standard 120V electrical connection
      • Compatible with smart kitchen integration systems
      • Requires a natural gas or propane gas (conversion) hookup through a 3/4" diameter line
      Additional Information:
      • Countertop 6 burner range Revit family available for easy integration into digital designs
      • Supports BIM workflows for enhanced project collaboration
      • Detailed Revit model includes all necessary technical specifications and dimensions
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Appliance_Range_Countertop_SST
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosCollege Student Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-28
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances