Publicar produtos
Range Hood Kitchen Furniture
Range Hood Kitchen Furniture
Range Hood Kitchen Furniture
Range Hood Kitchen Furniture
Range Hood Kitchen Furniture

    Range Hood Kitchen Furniture

    Traduzido por Google,
    Eletrodomésticos de cozinha Coifa de aço inoxidável

    Este exaustor de cozinha é um eletrodoméstico essencial projetado para ventilar fumaça, vapor e odores de cozimento da cozinha. Ele apresenta cinco tamanhos diferentes para acomodar vários layouts e necessidades de cozinha, oferecendo flexibilidade para diferentes espaços de cozimento. A unidade funciona puxando o ar através de filtros e ventilando-o para fora ou recirculando-o de volta para o cômodo, ajudando a manter a qualidade do ar e um ambiente de cozimento limpo.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 30", 36", 42", 48"
    Profundidades: 20"
    Alturas: 16", 20", 24", 28", 32"

    • Aço inoxidável durável e resistente à corrosão, garante longevidade e fácil manutenção
    • Equipado com um motor de alto desempenho, o exaustor captura eficazmente fumaça, gordura e odores de cozinha
    • Oferecendo velocidades de ventilador ajustáveis, este exaustor permite o controle com base nas necessidades de cozimento
    • Luzes LED integradas iluminam seu fogão, proporcionando visibilidade clara durante o cozimento


    O exaustor de cozinha foi projetado para remover fumaça, gordura e odores durante o cozimento. Ele foi projetado para ajustar a chaminé para diferentes alturas de teto. O exaustor permite iluminação LED para visibilidade, bem como diferentes níveis de potência. Para usar esta família, abra o aplicativo fetch e clique no modelo para inseri-lo em seu projeto. Há cinco tamanhos diferentes nesta família. Você pode escolher entre unidades de 24", 30", 36", 42" ou 48" de largura.
    Especificação
      • Stainless steel construction for durability and easy cleaning
      • Available in 24", 30", 36", 42", 48" widths to fit various kitchen configurations
      • Four adjustable fan speeds for customized ventilation control
      • Energy efficient LED lights
      • Operates on 110V, with standard 3-prong power cord for easy installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Appliance_Range_Hood_SST
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosCollege Student Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-28
    • Número de edição1
    • Profundidade (polegadas)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances