Publicar produtos
Wall Mounted ADA Locker Bench
Wall Mounted ADA Locker Bench
Wall Mounted ADA Locker Bench
Wall Mounted ADA Locker Bench
Wall Mounted ADA Locker Bench
Wall Mounted ADA Locker Bench

    Wall Mounted ADA Locker Bench

    4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Banco de armário ADA montado na parede

    Este banco de armário montado na parede, totalmente qualificado pela ADA, é útil em praticamente qualquer configuração de armário ou vestiário. O material do assento do bloco de açougueiro de madeira de alta qualidade é confortável e fácil de limpar.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 42", 48"
    Profundidade: 20", 24"
    Alturas: 18"

    • Usado em armários e mudança de configurações de salas onde o acesso ADA é necessário
    • Material do assento do bloco de açougueiro
    • Pernas de aço inoxidável ou aço revestido a pó


    Este banco de armário é totalmente acessível ao ADA e vem em configurações autônomas ou montadas na parede. O material do assento do bloco de açougueiro de alta qualidade é duplamente selado e é atraente ao mesmo tempo em que é fácil de limpar. Pernas de aço tubulares resistentes vêm com sua escolha entre aço inoxidável ou acabamento em aço revestido a pó. Profundidades padrão de 20” ou 24”. Todas as alturas dos assentos são fixadas em 18”.
    Especificação
    • Construction
      • 2", 14 gauge tube steel legs with 9 1/2 gauge steel plates
      • 1 1/4", 14 gauge tube steel backrest with 10 gauge steel plates
      • Pedistal is 34.35"H with a seat height of 18"
      • To remain ADA compliant, space between bench back and seat cannot exceed 2"
      • 1 1/4" thick face-glued hardwood butcherblock. Radius edges and rounded corners
      Finishes
      • Legs: T304 Stainless Steel or powder coated steel (almond color)
      • Seat: Sealed with two coats of catalyzed clear lacquer
      Sustainability
      • Particle board and MDF created with Eco-Certified Composites (ECC)
      • Compliant with Title VI of the EPA Toxic Substances Control Act (TSCA)
      • Low or non-emissive materials and finishes in compliance with the Canadian Formaldehyde Emissions Regulations (CANFER)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Bench_ADA_Wall_Mounted_HRW
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Benches
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings