Publicar produtos
Basic Bin Plastic Storage Bin
Basic Bin Plastic Storage Bin
Basic Bin Plastic Storage Bin
Basic Bin Plastic Storage Bin
Basic Bin Plastic Storage Bin

    Basic Bin Plastic Storage Bin

    Traduzido por Google,
    Armazenagem de Escaninho em Cantiléver

    As caixas suspensas podem ser usadas em uma variedade de soluções de armazenamento e podem fazer um trabalho rápido de seleção de peças ou ferramentas. Com mais de 20 tamanhos padrão, a lixeira que atende às suas necessidades está nesta família.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 4", 5", 8", 11", 16"
    Profundidades: 5", 7", 9", 10", 13", 14", 18"
    Alturas: 3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 11"

    • O armazenamento em escaninhos pode ser usado em qualquer ambiente onde pequenas peças ou ferramentas precisem ser armazenadas de forma organizada
    • Comumente usado em oficinas, laboratórios e farmácias
    • Mais de 20 tamanhos padrão incluídos


    Para usar esta família, basta inseri-la em seu projeto e alinhá-la a qualquer painel com persianas ou outra família de soluções de armazenamento em cantilever. Altere o tamanho da caixa selecionando um código de produto e uma dimensão aproximada no menu de tipos. Selecione a família e abra o Menu Tipo para visualizar o interior detalhado e as dimensões gerais de cada tipo de caixa.
    Especificação
      • Quikcly organize your inventory
      • Constructed with FDA approved materials
      • Front, back, and side grips
      • Can be stacked or hung from a louvered panel or bin bar
      • Includes wide front label slots for IDs
      • Water, rust, and corrosion proof
      • Autoclavable up to 250 degrees (f)
      • Bin dividers available on request
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Bin_Cantilever_PLA
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-25
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText