Publicar produtos
Bookshelf Residential Furniture
Bookshelf Residential Furniture

    Bookshelf Residential Furniture

    4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Estante residencial genérica

    Esta estante simples é útil para guardar livros e pequenas bugigangas em ambientes residenciais.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 36", 48", 60", 72"
    Profundidades: 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24"
    Alturas: 36", 48", 60", 72", 84", 96", 108", 120", 144"

    • Família de estantes genéricas flexíveis com prateleiras ajustáveis
    • Use como substituto até que um produto real seja selecionado ou use em projetos escolares


    As famílias de móveis residenciais genéricos Fetch são projetadas para serem modelos flexíveis e atraentes que podem facilmente substituir um produto do mundo real, mantendo a construção e os recursos de alta qualidade que você espera do Fetch. Perfeito para qualquer designer no estágio de desenvolvimento do design ou para qualquer aluno que queira preencher um modelo com tipos comuns de móveis e equipamentos. Cada família tem largura, profundidade e altura ajustáveis ​​para a polegada inteira mais próxima para obter o tamanho desejado. Opções adicionais como ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers ou parâmetros semelhantes podem ser encontrados na categoria Construction no navegador de propriedades; o prefixo no início do nome do parâmetro lhe dará uma pista sobre como usá-lo. Cada modelo genérico Fetch inclui uma textura PBR de alta qualidade pronta para ser executada em quase qualquer mecanismo de renderização com o mínimo de problemas. Para visualizar o modelo com outro material, insira o novo material de acabamento no parâmetro MAT_Laminate.
    Especificação
      • Constructed from solid wood
      • Width, depth, and height are adjustable to the nearest whole inch
      • 3/4" panel thickness
      • Includes a 4" tall toe kick
      • Adjustable shelves evenly distributed in the frame
      • Comes with a high-quality varnished oak material
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Bookshelf_Residential_SDW
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosCollege Student Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 19
    • Título OmniclassResidential Bedroom Furniture