Publicar produtos
Countertop Support Steel Bracket Array
Countertop Support Steel Bracket Array
Countertop Support Steel Bracket Array

    Countertop Support Steel Bracket Array

    Traduzido por Google,
    Matriz de suportes de estação de trabalho de aço revestido a pó

    sem descrição longa

    • O preço está INCLUÍDO neste modelo
    • Casework RFA com dois tipos
    • 18" - 24" de largura
    • 22" Profundo
    • 29 ⅛ " - 35" de altura
    • Caixa de aço inoxidável


    Este armário de parede embutida totalmente em aço inoxidável é ideal para uso em ambientes sanitários, como salas médicas e cirúrgicas. Escolha entre um gabinete embutido, acessível de um lado, e um gabinete de passagem, acessível em ambos os lados. A opção de porta de vidro está disponível para visibilidade total do gabinete.
    Especificação
    • Constructed of fully-welded, 11 gauge stainless steel. Four, 3/4" thick stainless steel shelves included.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Bracket_Workstation_Array_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework
    • Número OmniClass23-21 19 11 11
    • Título OmniclassMetal Modular General Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings