Publicar produtos
2 Door 2 Drawer Stainless Steel Base Cabinet
2 Door 2 Drawer Stainless Steel Base Cabinet
2 Door 2 Drawer Stainless Steel Base Cabinet

    2 Door 2 Drawer Stainless Steel Base Cabinet

    Traduzido por Google,
    Armário de base de aço inoxidável com 2 portas e 1 gaveta com 1 prateleira ajustável

    O armário com base de aço inoxidável, com duas portas e duas gavetas, faz parte da linha de armários modulares da Southwest Solutions. Cada armário é feito de aço inoxidável e é ideal para áreas como saúde, movimentação de materiais, laboratórios e salas limpas. Use parâmetros simples para escolher diversas opções de personalização.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 30", 36", 48"
    Profundidades: 22"
    Alturas: 29", 35"

    • O preço está INCLUÍDO neste modelo
    • RFA de trabalho de caso com dois tipos
    • Larguras: 18" - 24"
    • Profundidade 22"
    • Alturas: 29 ⅛ "- 35"
    • Gabinete de aço inoxidável com 2 portas e 2 gavetas


    A linha de gabinetes do Southwest Solutions Group foi projetada para ser altamente flexível e adaptável, com cada modelo Revit construído para refletir sua contraparte do mundo real. Uma vez carregado, cada modelo possui uma variedade de parâmetros que permitem manipular e personalizar facilmente vários aspectos do projeto de gabinetes sem nunca mais precisar carregar um catálogo de tipos. Visão geral do sistema: Aplicações personalizadas compostas por equipamentos de aço inoxidável especialmente fabricados ou componentes modulares pré-fabricados, ou uma combinação de ambos, passam rapidamente por um processo simples, porém sofisticado, de projeto, aprovação e fabricação. Equipamentos construídos de acordo com suas especificações exatas, pré-cabeados e pré-encanados (se aplicável), são enviados com prazos de entrega mais curtos e a um custo total mais baixo.
    Especificação
    • Construction
      • Base cabinets are a height of 29 ?” or 35”
      • Standard packaging is wood reinforced cardboard and is included in the cost
      • Maximum size without field joint provisions fits 101”H x 96”W trailers for ground shipment
      • Full crating available
      Countertops
      • Countertops have galvanized steel reinforcing hat channels
      • Sound deadening tape is factory-installed
      • Top support options include NSF-listed sprayed latex sound deadening and marine grade plywood backing with white laminate facing
      • Standard front edge Square or Box Marine, unless otherwise specified
      • Standard height of back and end splashes is 4 ½”, unless otherwise specified
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Cabinet_Base_2_Door_2_Drawer_SST
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-19
    • Número de edição1
    • Profundidade (polegadas)22
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 53.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Laboratory Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 25 11
    • Título OmniclassMetal Laboratory Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings