Publicar produtos
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet
Rotary Metal Filing Cabinet

    Rotary Metal Filing Cabinet

    Traduzido por Google,
    Armário de arquivamento de metal rotativo

    Uma solução de armazenamento rotativo de 360° que organiza arquivos, fichários, materiais de escritório e muito mais legais e tamanho carta, mantendo a segurança e a conformidade com HIPAA.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 30 3/4", 33 5/8", 36 1/2", 38 3/4", 42 1/8", 45 1/2"
    Profundidade: 25", 31"
    Alturas: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"

    • 3-7 Camadas Altas
    • Ótimo para armazenamento de arquivos
    • Componentes flexíveis para armazenamento adaptável
    • Sistema de prateleira ou gaveta


    Cada kit vem com uma variedade de opções, cada uma com um preço único associado a elas.
    • Travando portas e gavetas para armazenamento seguro e compatível com HIPAA
    • Projetos adicionais para armazenamento industrial e de armas
    • Disponível com duas a oito aberturas de prateleira
    • Disponível totalmente montado ou desmontado
    • Completamente personalizável para atender às suas necessidades exclusivas
    • Gavetas, divisórias, prateleiras de referência, painéis finais laminados e uma variedade de outros acessórios opcionais
    Projeto
    • Altere rapidamente o número de níveis para 3,4,5,6,7,8 alto
    • Mude rapidamente de prateleiras para gavetas
    • Construído em painéis de extremidade e painéis de parede para facilidade de design.
    Unidade de Letras de Configurações
    • Larguras: 30-3/4" (somador), 36-1/2" (iniciador)
    • Alturas: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
    • Profundidade: 25"
    • Escolha entre armazenamento de mídia tamanho carta ou ofício
    • Disponível em duas (2) a oito (8) aberturas de prateleira
    • Escolha entre unidades com ou sem bloqueio
    Unidade Jurídica
    • Larguras: 38-3/4" (somador), 45-1/2" (iniciador)
    • Alturas: 30", 42", 51", 61 1/2", 72", 82 1/2", 93"
    • Profundidade: 31"
    • Escolha entre armazenamento de mídia tamanho carta ou ofício
    • Disponível em dois (2) a oito (8) níveis
    • Escolha entre unidades com ou sem bloqueio
        Especificação
        • Construction
          • Base constructed of tough 13-gauge cold-rolled steel with steel-formed U-channel reinforcements
          • Constructed of 13 to 18 gauge cold rolled steel and steel-formed U-Channel reinforcements
          • Locking drawers provide added security. Optional locking drawers are available.
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaSSG_Cabinet_File_Rotary_PCS
        • Familia de productoPublic Safety
        • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2021-01-29
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Material principalAço revestido a pó
        • Concebido emUnited States
        • Fabricado emUnited States
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
        • Classificação IFCMobilia
        • Código CSI MasterFormat 201410 56 13
        • Título CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
        • Número OmniClass23-21 11 11 11
        • Título OmniclassCommercial Storage Shelves
        • Código CSI UniFormat IIE20
        • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS