Publicar produtos
Round Plastic Grommet
Round Plastic Grommet

    Round Plastic Grommet

    4.1 de 5 estrelas4.1(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Ilhós redondos de plástico

    Ilhós redondos de plástico são usados ​​para gerenciamento de cabos. Esta família é baseada na face, facilitando a colocação de ilhós na superfície de trabalho, nas laterais ou na parte traseira do gabinete.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 2 ¾”
    Profundidades: 2 ¾”
    Alturas: 1"

    • O preço ESTÁ INCLUÍDO no modelo.
    • Ilhós típico para gerenciamento de cabos.
    • Disponível em vários tamanhos.


    A linha de armários do Southwest Solutions Group foi projetada para ser altamente flexível e adaptável, com cada modelo Revit construído para refletir sua versão real. Uma vez carregado, cada modelo possui uma variedade de parâmetros que permitem manipular e personalizar facilmente vários aspectos do projeto do armário sem nunca mais precisar carregar um catálogo de tipos. Projetado para versatilidade, este armário possui uma prateleira ajustável e oferece ajustes simples de parâmetros para selecionar puxadores, tipos de portas e rodapés, garantindo um ajuste perfeito para qualquer estética de design. Sua compatibilidade com o software Revit permite atualizações dinâmicas de estimativas de custo, agilizando o orçamento e o planejamento do projeto. O hardware de alta qualidade, incluindo corrediças de esferas com extensão total e opções de fechamento suave, garante operação e funcionalidade suaves em qualquer ambiente. Esses recursos incluem:
    • Manipule tamanhos rapidamente
    • Opções de chute com os dedos dos pés
    • Estilos de portas
    • Tipos de alça
    • Opções de bloqueio
    • Opções de topo angular
    • Opções de materiais
    Além disso, cada modelo vem com um alto nível de informações incorporadas, incluindo um orçamento para o pior cenário, que é atualizado dinamicamente conforme você manipula o modelo no Revit. Isso permite que o projetista e o cliente entendam rapidamente onde o investimento está sendo feito. Além disso, dentro de cada tipo de modelo, há links para informações mais detalhadas, caso necessário. Ter esse nível de flexibilidade aliado a um alto nível de informações é o verdadeiro propósito do BIM.
    Especificação
    • Description
      • Our base cabinet is part of a modular casework line; a flexible and durable alternative to built-in millwork.
      • Highly customizable family with a Limited Lifetime Warranty.
      • Finished on all four sides with 2mm PVC edge banding for durability.
      • Simple parameters for choosing handles, door types, toe kicks, and more.
      • Pricing is included in the model with dynamic cost estimate updates.
      • Includes one adjustable shelf.
      Construction
      • Cabinets are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Uses high-quality hardware, such as full extension ball bearing slides with soft close options and concealed tool-less hinges.
      • Multiple handle pull options available.
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16" thick high-pressure laminate
      Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Grommet_Round_PLA
    • Familia de productoMuseum
    • Grupo de produtosStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Número OmniClass23-21 19 11 13
    • Título OmniclassWood Modular General Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings