Publicar produtos
Filler Steel Lab Wall Filler
Filler Steel Lab Wall Filler
Filler Steel Lab Wall Filler

    Filler Steel Lab Wall Filler

    Traduzido por Google,
    Enchimento de parede de laboratório de aço

    Este enchimento de parede simples ajusta as larguras para preencher as lacunas na caixa montada na parede. Um tampo inclinado e enchimento de teto de 11 "está incluído nesta família.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 1" - 18"
    Profundidade: 12", 16"
    Alturas: 18", 24 1/2", 30", 36", 42", 48"

    • Ideal para laboratórios científicos, de pesquisa ou técnicos
    • Construção de aço de calibre pesado, totalmente soldada, acabamento de laboratório
    • Preenche de forma limpa as lacunas na caixa montada na parede
    • O modelo inclui top slopped opcional e enchimento de teto de 11"


    Nossos gabinetes de aço de bitola pesada e totalmente soldados são projetados de acordo com os padrões de desempenho SEFA 8 e construídos de acordo com padrões rigorosos. O design clássico de "unidade" permite que as portas e gavetas sejam reconfiguradas no lugar. O design configurável oferece uma rica oferta de opções estéticas e de hardware.

    Recursos adicionais incluem
    • Quatro lados, frente nivelada, construção do quadro
    • Parte traseira com acabamento sólido com parte traseira removível opcional
    • Prateleira ajustável de profundidade total
    • Parafusos de nivelamento acessíveis através da parte superior do gabinete
    Os estilos de gabinete estão disponíveis em embutido com borda quadrada, sobreposição com borda quadrada, sobreposição com borda chanfrada e sobreposição com madeira sobre aço.
    Especificação
    • Steel Cabinet Construction Our fully-welded, heavy-gauge, steel cabinets are designed to SEFA 8 performance standards and built to rigorous benchmarks. The modular design allows doors and drawers to be reconfigured in place, providing a rich offering of hardware and aesthetic options.Additional features include
      • Drawer style options
      • Pull style options
      • Door hinge options
      • Cabinet style options including inset, overlay, square edge, and bevel edge
      Drawer Options
      • Standard drawers feature one-piece drawer body construction with full-extension, side-mounted, soft-close, slicks
      • Optional Concealed Slide drawers feature integral concealed, full-extensions, soft-close slides
      Door Hinge Options
      • Inset 5-knuckle
      • Overlay 5-knuckle
      • Overlay semi-concealed hinge
      • Overlay concealed 170 degree swing
      Cabinet Styles Refer to Spec Manual documentation for images of cabinets and all pull options
      • Inset - Square-edge doors and drawer heads are flush with face of cabinet. Available with Positive Catch and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Square-edge doors and drawer heads overlay the face of the cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Bevel-edge doors and drawer heads, with beveled top edge, overlay face of cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      • Overlay - Wood on steel, oak or maple veneer doors and drawer heads overlay the face of the cabinet. Available with 5-knuckle, semi-concealed, or concealed hinges and a wide selection of pulls.
      Sustainability
      • Minimum 25% pre and post-consumer recycled steel
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Cabinet_Lab_Wall_Filler_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 53.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Laboratory Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 25 11
    • Título OmniclassMetal Laboratory Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings