Publicar produtos
Botany Museum Preservation Cabinet
Botany Museum Preservation Cabinet
Botany Museum Preservation Cabinet

    Botany Museum Preservation Cabinet

    Traduzido por Google,
    Gabinete do Museu de Botânica

    Estes armários de preservação de museu armazenam espécimes botânicos com segurança e os protegem de danos, umidade, excesso de luz e infestação. Esta unidade possui três tamanhos diferentes e inclui vários compartimentos para sua coleção natural.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 29 5/8", 55"
    Profundidades: 19 1/8"
    Altura: 42 7/16",84"

    • Armazena espécimes botânicos com segurança e os protege de infestações
    • Os armários de armazenamento de museus são usados ​​principalmente em museus, bibliotecas e outras instalações que armazenam coleções botânicas
    • Este modelo inclui tamanhos pequeno, médio ou grande, com vários compartimentos para armazenamento


    Os armários de armazenamento do museu são projetados para armazenar e preservar espécimes de herbário. Eles foram projetados para fornecer espaço extra na parte frontal e traseira dos compartimentos, permitindo a livre circulação de ar e fumigantes. Uma divisória central rígida separa os compartimentos. Para usar esta família, abra o aplicativo de busca e clique no modelo para inseri-lo no seu projeto. Há 3 tipos disponíveis nesta família. Você pode escolher entre pequeno (12 compartimentos), médio (26 compartimentos) ou grande (52 compartimentos). No navegador de propriedades em construção, você encontrará a opção de adicionar portas e, ao desmarcá-la, poderá ver os compartimentos internos.
    Especificação
    • Construction
      • Solid, heavy-gauge steel, reinforced welded case construction
      • Paint finish, non-off-gassing powder-coated steel
      • Cabinet includes an integrated base that houses the leveling system
      • Doors have a three-point latching system and a closed-cell elastromeric seal
      • Includes a convenient lift-off reinforced door for ease of access
      • Durable design to protect from damages by fire or water events
      Sustainability
      • Up to 85% pre and post-consumer recycled content
      • Indoor Advantage Gold Certified for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ)
      • Environmental Product Declarations (EPD) with more details about global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Cabinet_Museum_Botany_PCS
    • Familia de productoMeusem
    • Grupo de produtosStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework