Publicar produtos
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel
Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel

    Kardex Lektriever File Drawer Vertical Carousel

    Traduzido por Google,
    Arquivo giratório elétrico vertical

    Este carrossel vertical é ideal para soluções de armazenamento em escritórios e armazéns. Basta selecionar a largura e o número de carrossel desejados para definir o tamanho da unidade. Opções adicionais, como iluminação superior e tipos de prateleiras, também podem ser ajustadas.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 83 55/64", 103 69/128", 116 5/256", 128 179/256"
    Profundidade: 47 41/128"
    Alturas: 79 187/256", 84 83/128", 90 143/256", 95 123/256", 101 97/256", 107 37/128", 113 49/256", 118 31/256", 124 5/256", 128 215/256", 134 109/128", 140 3/4", 145 43/64", 151 37/64", 156 1/2", 162 105/256", 168 79/256", 173 59/256"

    • A solução de arquivamento vertical tipo carrossel Lektriever é ideal para empresas, escritórios e indústrias.
    • Construção em aço com revestimento em pó
    • Larguras estreita, padrão, larga e extra larga.
    • 11-28 suportes por unidade


    O sistema de arquivamento vertical tipo carrossel é uma solução especializada de armazenamento de alta densidade com um carrossel giratório de gavetas para arquivos. Ideal para escritórios e indústrias, os módulos individuais podem ser personalizados com gavetas ou bandejas multimídia. Para usar este modelo, basta selecionar uma das larguras disponíveis (estreita, padrão, larga e extralarga) e o número de módulos desejado (de 11 a 28). Observe que o peso listado é uma estimativa para uma unidade totalmente carregada desse tamanho.
    Especificação
    • Carousel Info
      • Access Opening: ~20" clear height
      • Worktop Height: ~39 1/2"
      • Cycle Speed: 7.0 inches/second
      • Avg. Access Time: 11 seconds (1/4 rotation)
      • Noise Level: < 60 db(A)
      Electrical LoadsIncluded power connector includes:
      • Voltage: 110 v
      • Apparent Load: 150 KVA
      • AMP Draw: 16 AMPs
      • Avg. Power Consumption: 2.0 KVA
      • Breaker cannot be wired to GFI circuitry
      Structural Loads
      • Weight Capacity: 4070kg (8973 lbs)
      • Max Imbalance Load: 300 kg (660 lbs)
      • Please note that the listed "ACTUAL_Weight" is an estimation based on a fully-loaded unit of that size.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Carousel_Vertical_File_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201441 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • Número OmniClass23-23 17 00
    • Título OmniclassMaterials Handling
    • Código CSI UniFormat IIE10
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT