Publicar produtos
Tire Storage Vertical Carousel
Tire Storage Vertical Carousel

    Tire Storage Vertical Carousel

    Traduzido por Google,
    Armazenamento de pneus de carrossel vertical

    Use este carrossel de pneus especializado para armazenar com segurança pneus de qualquer tamanho e liberar espaço adicional no chão de fábrica. A operação fácil e a entrada nos dois lados tornam esta solução poderosa para qualquer oficina automotiva.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 14' 9", 17' 9", 20' 9"
    Profundidades: 6' 11", 7' 9", 9' 4"
    Alturas: 13' 2" - 28' 1"

    • Usado principalmente em oficinas automotivas para armazenar pneus com segurança fora do solo.
    • Armazena pneus de até 44" de diâmetro em até 15 carros.
    • O portão de segurança opcional nas aberturas protege o inventário.


    Esta família de carrosséis de pneus foi projetada para eliminar as suposições no planejamento de sistemas de carrosséis verticais. Para usar este modelo, insira-o em seu projeto de Fetch. Insira a largura de abertura desejada, o diâmetro máximo do pneu e o número de portadores que você deseja, e o modelo aumentará ou diminuirá automaticamente, dependendo de suas seleções. Os pneus podem ser desligados desmarcando a caixa "VIZ_Tires" em Graphics no navegador de propriedades. Este modelo também inclui um conector elétrico com todas as configurações apropriadas inseridas.
    Especificação
      • Maximum Tire Diameters: 28", 32", 44"
      • Max 18000 lbs. load capacity
      • Max 2000 lbs. per carrier
      • Tires may be stored with or without rims
      • Up to 352 tires can be stored in one carousel
      • Push-button controls for forward, reverse, variable speed, and emergency stop
      • Requires 208-volt dedicated power supply for motor and controls
      • Retrieval speed measured at 21 ft/minute
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Carousel_Vertical_Tire_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI UniFormat IIE10
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText