Publicar produtos
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture
Study Carrel Classroom Furniture

    Study Carrel Classroom Furniture

    Traduzido por Google,
    Carril de estudos

    Um compartimento de estudo único, duplo ou refletido para uso em ambientes educacionais. Esses compartimentos são ideais para estudantes e proporcionam privacidade para estudar.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 36", 72"
    Profundidade: 24", 48"
    Alturas: 53,5"

    • Projetado para vários ambientes educacionais
    • Permite que os alunos tenham um espaço tranquilo para estudar
    • A estrutura da mesa é durável para suportar o uso regular
    • Navios totalmente montados


    Este carrel de estudo é fácil de usar. Basta escolher entre largura simples (3' 0”) ou largura dupla (6' 0”). Outra opção é ter um carril refletido escolhendo uma face (2' 0”) ou dupla face (4' 0”) que definirá as profundidades. A altura real é de 53,5" e a altura da mesa é fixada em 29,5". Os painéis divisores e a prateleira têm 3/4" de espessura e o tampo da mesa tem 1" de espessura. Nossos modelos Revit são empacotados com informações específicas e detalhadas sem os pré-requisitos extras necessários para um tamanho de arquivo enorme.
    Especificação
    • Table top Features
      • 1" thick 45lb high density industrial grade particle board
      • High pressure scratch resistant laminate
      • Chewing gum resistant table backing
      • 3mm vinyl bonded edgeband
      • Rounded corners for safety
      • 3/4" divider panels and shelf
      Frame Features
      • 16 Gauge 2" x 1" steel frame
      • 16 Gauge 1 1/4" diameter steel legs
      • Fixed height 29.5"
      • Adjustable floor glides
      • Durable powder coat finish
      • Fully welded construction
      • Ships fully assembled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Carrel_Educational_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)53.5
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Material secundárioAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniclassClassroom Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS