Publicar produtos
Electronics Charging Mobile Cart
Electronics Charging Mobile Cart
Electronics Charging Mobile Cart
Electronics Charging Mobile Cart

    Electronics Charging Mobile Cart

    Traduzido por Google,
    Carrinho de Carregamento de Eletrônicos

    Os carrinhos de carregamento de laptop ou tablet são um recurso inestimável para escolas, bibliotecas, museus ou qualquer outro local onde seja necessário o carregamento seguro de dispositivos eletrônicos. Configurações de 16 ou 32 slots estão disponíveis em um conveniente formato de carrinho.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 30", 34"
    Profundidades: 18"
    Alturas: 20", 24", 41", 45"

    • Carrinho de carregamento de laptops e tablets móveis frequentemente usado em escolas e bibliotecas
    • Configurações de armazenamento de 16 e 32 slots
    • Faixa de alimentação CA integrada


    Esta família é projetada em um módulo de gabinete base. Para escolher entre as configurações de 16 e 32 slots, selecione Single High Unit ou Double High Unit. Os rodízios podem ser adicionados ou removidos usando "ADD_Casters". Os campos de preço, peso e capacidade serão atualizados automaticamente com as opções de família.
    Especificação
      • Holds up to 16 or 32 fifteen-inch laptops or tablets
      • Powder coated steel construction
      • 4" locking rubber casters
      • Maximum capacity: 150 lbs.
      • Slot Dimensions: 1-5/8" W x 16-5/16" D x 12" H
      • Includes key lock and 2-point latch
      • Single 15-foot power cable
      • 120v at 15 amp AC operation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Cart_Electronics_Charging_PCS
    • Familia de productoMuseum
    • Grupo de produtosStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-04
    • Número de edição1
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201411 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Educational and Scientific Equipment