Publicar produtos
Service Cart Hospital Equipment

Service Cart Hospital Equipment

Traduzido por Google,
Carrinho de serviço hospitalar

Tamanhos padrão
Larguras: 31"
Profundidade: 19"
Altura: 33"

  • Ideal para instalações de saúde; aumenta a eficiência do fluxo de trabalho.
  • A construção em aço inoxidável garante durabilidade e fácil higienização.
  • 31" de largura, 19" de profundidade, 33" de altura; prateleira central opcional disponível.
  • Dimensões personalizáveis ​​para atender a necessidades específicas de design.


Este carrinho é ideal para hospitais, clínicas e consultórios médicos, otimizando fluxos de trabalho e melhorando o acesso a suprimentos essenciais. Com dimensões de 79 cm de largura, 48 cm de profundidade e 84 cm de altura, oferece o equilíbrio perfeito entre tamanho e funcionalidade. O carrinho inclui prateleiras superior e inferior resistentes, proporcionando amplo espaço para o transporte de suprimentos ou equipamentos médicos. Para quem precisa de espaço adicional, uma prateleira central opcional está disponível, aumentando sua utilidade. Dimensões personalizadas também estão disponíveis, garantindo uma integração perfeita em qualquer ambiente de saúde. Aumente a eficiência operacional da sua unidade de saúde com este equipamento essencial, projetado com precisão e praticidade em mente.
Especificação
  • Construction:
    • High-grade stainless steel for durability and easy sanitation
    • Available upon request to fit specific project needs
    • 31" width x 19" depth x 33" height
    • Features a robust frame ensuring stability and longevity
    Shelves:
    • Top and Bottom Shelf: Standard configuration providing ample storage space
    • Optional Middle Shelf: Available to increase storage capacity
    Practical Applications:
    • Ideal for use in hospitals, clinics, and other healthcare facilities
    • Designed for easy transport of medical supplies and equipment
    Sustainability:
    • Material: Recyclable stainless steel supporting sustainability goals
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSSG_Cart_Hospital_Service_SST
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-06
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)33
  • Largura (polegadas)31
  • Profundidade (polegadas)19
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201411 72 53
  • Título CSI MasterFormat 2014Treatment Equipment
  • Código CSI UniFormat IIE1090
  • Título CSI UniFormat IIOther Equipment