Publicar produtos
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic
Modular Sectional Couch Generic

    Modular Sectional Couch Generic

    Traduzido por Google,
    Sofá secional modular

    Apresentamos o Sofá Secional Modular – uma solução de assento versátil que se adapta a qualquer espaço arquitetônico. Esta família oferece flexibilidade incomparável, permitindo que arquitetos e designers criem arranjos de assentos personalizados que se adaptam aos contornos e requisitos únicos de qualquer ambiente.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 29", 35"
    Profundidades: 29", 35"
    Alturas: 18 1/2", 28 1/2", 38 1/2"

    • Os assentos modulares para lounge são ideais para ambientes residenciais e comerciais.
    • Possui módulos intercambiáveis ​​para configurações personalizadas.
    • Almofadas de espuma de alta densidade garantem conforto duradouro.


    Apresentando o Sofá Secional Modular – uma solução de assento versátil projetada para se adaptar a qualquer espaço arquitetônico. Esta peça inovadora se destaca em sua linha de produtos por oferecer flexibilidade incomparável, permitindo que arquitetos e designers criem arranjos de assentos personalizados que se adaptam aos contornos e requisitos únicos de qualquer ambiente. Cada módulo pode ser facilmente reconfigurado, tornando-o ideal para espaços dinâmicos, como lounges, áreas de colaboração ou salas multiuso. Com seu design elegante e construção robusta, este sofá secional não só aumenta o conforto, mas também eleva o apelo estético. Compatível com Revit, ele se integra perfeitamente ao seu fluxo de trabalho de design, permitindo posicionamento e visualização precisos dentro do modelo digital do seu projeto. O Sofá Secional Modular é a combinação perfeita de funcionalidade e estilo, feito sob medida para transformar espaços modernos com facilidade.
    Especificação
    • Construction
      • High-density foam padding for enhanced comfort
      • Durable hardwood frame for long-lasting support
      • Upholstered in premium fabric with a variety of color options
      • Modular design allows flexible configurations to fit any space
      Dimensions
      • Standard Section: 35" W x 29" D x 30" H
      • Deep Section: 29" W x 35" D x 30" H
      • Deep section is a standard section rotated 90 degrees
      • Left, Right, and Back sides are ineterchangable
      Practical Applications
      • Ideal for residential living rooms and commercial lounge areas
      • Perfect for creating custom seating arrangements in open-plan spaces
      • Suitable for contemporary and modern architectural styles
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Couch_Sectional_Modular_UPH
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Couches and Loveseats
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings