Publicar produtos
Couch Residential Furniture
Couch Residential Furniture
Couch Residential Furniture
Couch Residential Furniture
Couch Residential Furniture

    Couch Residential Furniture

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Sofá Love Seat

    Este sofá moderno é uma ótima adição a qualquer projeto residencial. Eles também podem ser usados ​​em ambientes não residenciais, como hotéis, saguões de escritórios comerciais e salas de espera.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 30"-78"
    Profundidades: 30"
    Alturas: 36"

    • Adequado para ambientes residenciais e não residenciais
    • Tamanhos de largura flexíveis estão disponíveis


    As famílias de móveis residenciais genéricos Fetch são projetadas para serem modelos flexíveis e atraentes que podem facilmente substituir um produto do mundo real, mantendo a construção e os recursos de alta qualidade que você espera do Fetch. Perfeito para qualquer designer no estágio de desenvolvimento do design ou para qualquer aluno que queira preencher um modelo com tipos comuns de móveis e equipamentos. Cada família tem largura, profundidade e altura ajustáveis ​​para a polegada inteira mais próxima para obter o tamanho desejado. Opções adicionais como ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers ou parâmetros semelhantes podem ser encontrados na categoria Construction no navegador de propriedades; o prefixo no início do nome do parâmetro lhe dará uma pista sobre como usá-lo. Cada modelo genérico Fetch inclui uma textura PBR de alta qualidade pronta para ser executada em quase qualquer mecanismo de renderização com o mínimo de problemas. Para visualizar o modelo com outro material, insira o novo material de acabamento no parâmetro MAT_Laminate.
    Especificação
      • Modern couch can sit two people comfortably
      • 48" - 72" widths available at 1" increments
      • Upholstered with a strong and durable fabric
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Couch_UPH
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosCollege Student Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)36
    • Profundidade (polegadas)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 13
    • Título OmniclassResidential Seating