Publicar produtos
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture
Counter Storage Classroom Furniture

    Counter Storage Classroom Furniture

    Traduzido por Google,
    Contador de armazenamento educacional

    Essas mesa de armazenamento educacional são encontradas em ambientes de sala de aula. Essas mesas são uma ótima maneira de incentivar a colaboração, a criatividade, o pensamento crítico e a comunicação. Esta peça de mobiliário é móvel, flexível e dinâmica.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 60", 72"
    Profundidade: 24", 40"
    Alturas: 29", 41"

    • Usado em sala de aula e ambientes educacionais
    • Projetado com armazenamento, superfície de trabalho e móvel
    • Esta mesa pode atender às necessidades de qualquer aluno


    Esta mesa de armazenamento foi projetada em três opções para escolher, balcão, estação e design de ilha. Basta inserir (1) para mesa de balcão, (2) para mesa de estação ou (3) para o design de mesa de ilha. A outra opção é escolher se são 6 bandejas em uma coluna ou 9 bandejas em uma coluna. Se forem escolhidas 6 bandejas, a altura será 29", mas se forem 9 bandejas, 41" será a altura. Para o tamanho da mesa de balcão é (24"DX 60"W), por outro lado, o tamanho da estação e da mesa ilha é (40"DX 72"W).
    Especificação
    • Table top Features
      • 1" thick 45lb high density industrial grade particle board
      • High pressure scratch resistant laminate
      • Chewing gum resistant table backing
      • 3mm vinyl bonded edgeband
      • Rounded corners for safety
      Frame Features
      • 16 Gauge 2" steel tube legs
      • 29" or 41" fixed height
      • 3/4" wood cabinet
      • Locking Swivel floor glides
      • Shatterproof plastic trays
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Counter_Storage_Educational_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosCollege Student Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Material secundárioAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniclassClassroom Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS