Publicar produtos
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture
Student Desk Classroom Furniture

    Student Desk Classroom Furniture

    Traduzido por Google,
    Mesa do Aluno

    Uma carteira estudantil simples para uso em ambientes educacionais. Essas carteiras são ideais para estudantes devido à sua extrema simplicidade e durabilidade em design.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 26", 30"
    Profundidades: 18", 20", 24"
    Alturas: 17" - 42"

    • Comumente utilizado em salas de aula e vários ambientes educacionais.
    • Projetado para incluir recursos de armazenamento, uma superfície de trabalho espaçosa e recursos de altura ajustável.
    • Versátil o suficiente para acomodar as diversas necessidades de alunos de diferentes faixas etárias e ambientes de aprendizagem.


    Esta carteira estudantil está disponível com uma variedade de recursos personalizáveis ​​para atender às diferentes necessidades da sala de aula. Selecione entre diversas opções de armazenamento, incluindo tampa elevatória, caixa para livros, bandeja para transporte ou prateleira aberta, consultando o número da opção correspondente. Para escolher o tamanho da carteira, insira 1 para (61 cm L x 46 cm P), 2 para (66 cm L x 51 cm P), 3 para (61 cm L x 61 cm P) ou 4 para (76 cm L x 61 cm P). Cada carteira também possui uma faixa de altura ajustável de 43 cm a 107 cm, permitindo uso flexível em diferentes níveis de ensino e configurações.
    Especificação
    • Table Top Features
      • Constructed with 1" thick, 45lb high-density industrial-grade particle board
      • Finished with a high-pressure, scratch-resistant laminate surface
      • Underside features a gum-resistant backing for added cleanliness and durability
      • Edged with a 3mm vinyl-bonded band for enhanced protection and longevity
      • Designed with rounded corners to ensure student safety
      Frame Features
      • Legs constructed from durable 16-guage steel tubing
      • Comes standard with 2" fixed legs
      • Optional 1.25" adjustable legs available for added flexibility
      • Fully welded leg assembly for enhanced strength and stability
      • Dual cross braces provide additional support and rigidity
      • Equipped with non-removable, height-adjustable glides fro leveling
      • Finished with a tough, long-lasting powder coat for maximum durability
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Desk_Educational_Student_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Material secundárioAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniclassClassroom Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS