Publicar produtos
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture
Teacher Desk Classroom Furniture

    Teacher Desk Classroom Furniture

    4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Mesa do professor

    A mesa móvel do professor educacional é comumente usada em sala de aula e possui uma espaçosa superfície de trabalho e um pedestal de arquivo de caixa para armazenamento.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 60", 72"
    Profundidade: 24", 30"
    Alturas: 30"

    • Usado em sala de aula e ambientes educacionais
    • Projetado com a opção de armazenamento extra, superfície de trabalho e mobilidade
    • Esta mesa atende às necessidades dos administradores
    • Altura de 30"


    Esta mesa de professor educacional tem dois designs para escolher. Basta escolher entre o pedestal de arquivo de caixa única ou a mesa de pedestal de arquivo de caixa dupla. Outra opção nesta família é escolher entre 60" ou 72" de largura. Para a profundidade, as duas opções são 24" ou 30". A altura é fixada em 30 "superfície de trabalho.
    Especificação
    • Table top Features
      • 1" thick 45lb high density industrial grade particle board
      • High pressure scratch resistant laminate
      • Chewing gum resistant table backing
      • 3mm vinyl bonded edgeband
      • Rounded corners for safety
      Frame Features
      • Integral wire management trough
      • Modesty panel
      • Locking Box Box File pedestal
      • Locking swivel casters
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Desk_Educational_Teacher_PCS
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-16
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Material secundárioAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniclassClassroom Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS