Publicar produtos
Mobile Laminate ESport Desk
Mobile Laminate ESport Desk
Mobile Laminate ESport Desk
Mobile Laminate ESport Desk

    Mobile Laminate ESport Desk

    Traduzido por Google,
    Mesa do Estudante de E-sports

    A melhor escrivaninha de eSports projetada especificamente para estudantes apaixonados por jogos e que precisam de um espaço de trabalho funcional para atividades acadêmicas. Esta escrivaninha inovadora combina design de ponta com recursos práticos para melhorar tanto o desempenho em jogos quanto a eficiência nos estudos.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 42", 48"
    Profundidades: 28"
    Alturas: 30"

    • Ideal para eSports e ambientes educacionais
    • O design ergonômico melhora o desempenho dos jogos
    • Gerenciamento de cabos integrado para configurações organizadas
    • Inclui um espaço de armazenamento para o seu equipamento


    Ao contrário das mesas tradicionais, esta mesa Esports foi projetada com uma área de superfície espaçosa que acomoda vários monitores, periféricos de jogos e materiais de estudo, garantindo um ambiente organizado e sem distrações. Esta mesa especializada é a escolha ideal para dormitórios estudantis ou pequenos espaços de estudo, oferecendo uma mistura perfeita de funcionalidade, estilo e desempenho adaptados às necessidades do jogador estudante moderno. Para usar esta família, abra o aplicativo fetch e clique no modelo para inseri-lo em seu projeto. Em construção, você pode escolher entre pernas quadradas ou redondas. Você também pode escolher entre torná-lo móvel com rodízios ou escolher deslizadores para uma mesa mais estável. Em dimensões, você pode verificar as dimensões personalizadas e ele permite que você insira a largura, profundidade e altura desejadas.
    Especificação
    • Construction:
      • High-pressure laminate desktop available in multiple finishes
      • Integrated cable management system to maintain a clutter-free workspace
      • Ergonomic design tailored for esports enthusiasts and students
      • Options for round or square legs and casters or glides
      • Includes a modesty panel for more comfort and privacy
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Desk_Student_ESport_Mobile_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosAthletic Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30
    • Profundidade (polegadas)28
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 51
    • Título CSI MasterFormat 2014Library Furniture