Publicar produtos
Secret Bookcase Door

Secret Bookcase Door

Traduzido por Google,
Porta de estante escondida

Tamanhos padrão
Larguras: 36"
Profundidades: 11 7/8"
Alturas: 84"

  • Disfarça perfeitamente uma porta funcional atrás de uma estante de livros totalmente detalhada.
  • Prateleiras e portas de armário para opções de design flexíveis.
  • Funciona com as condições padrão de hospedagem de portas do Revit para fácil posicionamento.
  • Adiciona um toque de intriga e estilo teatral a qualquer projeto.


Esta família foi projetada com partes iguais de praticidade e ludicidade. Modelada com prateleiras ajustáveis ​​e armários de armazenamento, a estante oferece realismo visual e flexibilidade paramétrica para coordenação de design. Embora funcione como uma família de portas Revit padrão, o detalhe convida arquitetos e designers a injetar um toque dramático em seus projetos — seja para um espaço temático, um pitch conceitual ou apenas uma proeza de design sazonal. Para o Halloween, é uma referência irônica a esconderijos e câmaras secretas, mas também pode servir para aplicações reais em projetos residenciais de alto padrão ou comerciais criativos.
Especificação
  • Construction
    • Architectural millwork: constructed of high-quality birch plywood.
    • Construction Type: Concealed pivot or swing hinge system integrated into bookcase frame. Includes a case-frame front for a polished appearance.
    • Shelving: Adjustable shelves made from birch plywood with a case-type front.
    • Cabinet Doors (lower section): Flush panel doors, with concealed hinges. Cabinet space includes 1 adjustable shelf.
    • Finish: Model shown with paint finish. Can be finished with paint or wood veneer.
    • Clear Opening: 36" wide x 84" tall nominal.
    Structural Considerations
    • Requires structural support for door weight. Hardware and frame should support 200-300 lbs.
    • Not intended for walls thicker than 12".
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSSG_Door_Hidden_Bookcase_LAM
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)84
  • Largura (polegadas)36
Relacionado
  • Material principalMadeira compensada
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201408 34 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Special Function Doors