Publicar produtos
Pass-Thru Transaction Drawer
Pass-Thru Transaction Drawer

    Pass-Thru Transaction Drawer

    Traduzido por Google,
    Gaveta de transações pass-thru

    Esta gaveta de transações é útil para mover papéis, dinheiro ou pequenos itens de e para uma área segura. Frequentemente usada em bancos e para entrega e recuperação de itens pessoais. Esta gaveta de transações do Revit garante que itens importantes sejam transferidos com segurança.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 21 211/256"
    Profundidades: 24 121/128"
    Alturas: 13 11/64"

    • A gaveta de transações movimenta itens com segurança através de barreiras físicas, como paredes e caixas eletrônicos
    • Adequado para bancos, farmácias, escolas, hotéis e cabines de pedágio
    • Adapta-se a objetos de até 15 3/4" L x 11" P x 8" A
    • Adequado para uso interno ou externo


    Para usar esta família, insira-a no seu projeto a partir do aplicativo Fetch e posicione-a na parede ou superfície vertical desejada; o modelo cortará a superfície automaticamente. O lado do caixa é o mais longo e tem acesso ao operador da gaveta. O produto foi projetado para funcionar em paredes de até 21 cm de espessura.
    Especificação
      • 10 gauge steel body construction finished with a scratch-resistant powder coat
      • 10 gauge stainless steel drawer front
      • Heavy-duty drawer slides
      • Internal drawer control and access
      • Available with bullet resistance on request
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Drawer_Pass-Thru_Tray_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-02
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers