Publicar produtos
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage

    Legs Flammable Safety Storage

    Traduzido por Google,
    Armário de Armazenamento Inflamável

    Estes armários de armazenamento de produtos químicos ventilados são ideais para armazenar produtos químicos perigosos e outros materiais combustíveis Eles estão disponíveis em uma variedade de tamanhos e vêm com dois estilos de porta manual e com fechamento automático Vem com pernas estilo caixa de 6" para facilitar a limpeza sob o gabinete e mover com uma empilhadeira Os armários de armazenamento de produtos químicos ventilados são armários de parede dupla totalmente soldados que atendem aos padrões de segurança NFPA, OSHA e FM

    Tamanhos padrão
    Larguras: 23", 34", 43", 59 1/6"
    Profundidade: 18", 34"
    Alturas: 41", 50", 71", 65"

    • Projetado para armazenar produtos químicos perigosos, tintas e outros materiais inflamáveis
    • Vem com pernas estilo caixa de 6" para facilitar a limpeza sob o gabinete, movendo-se com uma empilhadeira
    • Estes armários ventilados que estão disponíveis em vários tamanhos e vêm em dois estilos de porta, manual e de fechamento automático
    • Esses gabinetes inflamáveis atendem aos padrões de segurança NFPA, OSHA e FM


    Os armários inflamáveis são ideais para armazenar produtos químicos perigosos e materiais combustíveis e estão disponíveis em vários tamanhos para atender às suas necessidades. Eles atendem aos padrões de segurança FM, NFPA e OSHA, oferecendo gabinetes duráveis por muitos anos. Coloque a família em seu projeto lá você encontrará todas as opções de tamanho disponíveis, então selecione entre portas manuais ou de fechamento automático.
    Especificação
      • The cabinets are made of 16-gauge double wall steel with 1-1/2" of space between walls
      • Adjustable shelves on 4" centers and fully-welded with a 2" leak proof sump base
      • Doors have a flush handle with a 3-point lockable laching system and a self-closing door is available
      • Cabinets come in a yellow high floss polyurethane powder coat finish
      • Meets NFPA, FM and OSHA safety standards
      • Made in the USA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Flammable_Liquid_Storage_Legs_PCS
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de produtosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE10
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT