Publicar produtos
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood
All-In-One Fume Hood

    All-In-One Fume Hood

    Traduzido por Google,
    Capela de Exaustão Tudo-em-Um

    Tamanhos padrão
    Larguras: 24", 36", 48"
    Profundidades: 24", 27"
    Alturas: 35"

    • Ideal para laboratórios e ambientes educacionais.
    • Motor único de ventilador EC para maior eficiência energética.
    • O filtro HEPA/ULPA opcional aumenta a segurança contra partículas.
    • O sistema avançado de fixação do filtro minimiza o vazamento por desvio.


    Perfeita para uma variedade de ambientes, como laboratórios educacionais, indústrias farmacêuticas e investigações forenses, esta capela de exaustão garante a segurança do operador e atende ou supera as normas OSHA, ANSI e internacionais. Ao contrário dos sistemas tradicionais com dutos, seu design sem dutos incorpora tecnologia avançada de filtragem de carbono que isola e retém vapores químicos, oferecendo benefícios ambientais e eficiência energética. Esta capela de exaustão se destaca em sua linha de produtos por seu motor de ventilador EC único, que garante eficiência energética, reduzindo o custo total de propriedade. Ela apresenta um sistema de fluxo de ar de alta eficiência com velocidade frontal de 100 pés por minuto (fpm), proporcionando proteção consistente contra a exposição a vapores. Com uma variedade de configurações, incluindo opções para filtros HEPA/ULPA, ela pode ser adaptada para atender a aplicações específicas, como manipulação de fórmulas, microscopia e pesagem de pós. O design inclui um painel de controle intuitivo com alarme de baixo fluxo de ar para monitoramento contínuo e uma visão clara através dos painéis transparentes para visibilidade ideal. A instalação é simples, pois a unidade é autossuficiente e não requer ventilação externa, tornando-a uma escolha ideal para demonstrações móveis e em sala de aula. Disponível em vários tamanhos e construída com materiais duráveis, esta capela de exaustão é uma adição versátil e confiável para qualquer ambiente de laboratório.
    Especificação
      • Fully welded 16 gauge stainless steel construction
      • Many widths and depths are available to choose from
      • Drawers include locks that are individually keyed
      • Optional 6" backsplash design
      • Includes an interior shelf
      • Stainless 6" high legs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Fume_Hood_Laboratory_Compact_PCS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)35
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201411 76 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Operating Room Equipment