Publicar produtos
Desktop Computer Generic
Desktop Computer Generic

    Desktop Computer Generic

    4.7 de 5 estrelas4.7(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Computador de mesa genérico

    Este computador desktop genérico é perfeito para adicionar detalhes a qualquer biblioteca, laboratório de informática ou modelo doméstico.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 7"
    Profundidades: 18"
    Alturas: 16"

    • Adicione detalhes a qualquer biblioteca, laboratório de informática, escritório ou modelo residencial
    • O computador mostrado é um gabinete ATX torre média padrão
    • Renderização pronta com detalhes e materiais de alta qualidade


    Para usar, basta colocar em seu projeto e alinhar com a superfície de trabalho desejada. Este modelo estático é extremamente leve e adicionará detalhes ao seu projeto sem diminuir a velocidade do Revit.
    Especificação
      • Standard mid-tower ATX case
      • Lightweight file at less than 600 KB
      • High-quality powder coat material
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Generic_Desktop_Computer_PCS
    • Familia de productoGeneric
    • Grupo de produtosGeneric
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)16
    • Largura (polegadas)7
    • Profundidade (polegadas)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia