Publicar produtos
Guardrail Industrial Safety
Guardrail Industrial Safety
Guardrail Industrial Safety
Guardrail Industrial Safety

    Guardrail Industrial Safety

    4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Guarda-corpos industriais

    Os guarda-corpos industriais são uma ferramenta de segurança essencial em qualquer armazém ou oficina onde são usadas empilhadeiras. Essas barreiras podem proteger produtos, prateleiras, equipamentos e pessoas fora de caminhos perigosos e manter as empilhadeiras em suas faixas.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 3', 4', 5', 6', 7', 8', 9', 10'
    Profundidades: 10"
    Alturas: 18", 42"

    • Os guarda-corpos de segurança podem ser encontrados em quase todos os armazéns ou oficinas
    • Mantenha empilhadeiras e braços automatizados em suas faixas e longe de situações valiosas ou perigosas
    • Os guarda-corpos de 42" de altura são ideais para separar as passagens de pedestres do tráfego


    Para usar esta família, insira o comprimento desejado em ENTER_Rail Length. Use as caixas de seleção para selecionar entre guarda-corpos de 18" de altura e 42" de altura. Os guarda-corpos de 18" são perfeitos para proteção contra impactos de escritórios, transportadores, mezaninos e prateleiras. Os guarda-corpos de 42" de altura destinam-se a separar pedestres e funcionários de equipamentos de manuseio de materiais, como passarelas, banheiros, pontos de entrada, painéis elétricos e muito mais. ADD_Final Post adicionará um segundo poste ao final do trilho. Preços e pesos estão incluídos neste modelo.
    Especificação
    • Construction
      • Constructed of 9 gauge steel
      • Features an integrated fastening system using grade 5 nuts welded inside each column
      • Columns measure 5"x5" with a 10" x 10" base
      • Rails are formed from 10 gauge, high tensile steel
      • Rails designed to withstand a 10000 lb. impact at 4 mph
      • Finished with a high-quality powder coat. Standard color is safety yellow
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Guardrail_Industrial_Safety_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosGuard Rails and Bollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-22
    • Número de edição1
    • Profundidade (polegadas)10
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-21 33 00
    • Título OmniclassIndustrial and Manufacturing Equipment and Furnishings
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS