Publicar produtos
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder

    Mobile Warehouse Ladder

    Traduzido por Google,
    Escada Rolante para Armazém

    As escadas móveis inclinadas são o par perfeito com estantes de paletes, prateleiras altas ou qualquer solução de armazenamento industrial onde o produto pode ser localizado muito acima da cabeça. Cada degrau adiciona 10" de altura até 15 degraus (150" de altura da plataforma).

    Tamanhos padrão
    Larguras: 28", 31", 34", 39"
    Profundidades: 27", 35", 42", 50", 57", 63", 70", 77", 83", 90", 97", 104", 110"
    Alturas: 66", 76", 86", 96", 106", 116", 126", 136", 146", 156", 166", 176", 186"

    • Escadas de armazém de nível industrial tornam fácil e seguro rolar para qualquer sistema de prateleiras e recuperar itens armazenados acima
    • A plataforma superior tem 10" de profundidade e inclui um rodapé de 4" e um corrimão de 36" de altura
    • Os aprimoramentos de segurança incluem um ângulo de subida de 56 graus e degraus com aderência e corrimãos resistentes


    Para usar esta família, insira-a em seu projeto usando o aplicativo Fetch e selecione o número de etapas que deseja. O modelo crescerá automaticamente para esse tamanho e atribuirá a configuração de rodízio adequada. Oito etapas ou mais unidades usarão rodízios de travamento com um pedal de liberação, enquanto o resto usa rodízios com mola. A adição do estabilizador opcional estende a largura das rodas traseiras para quando o código local exige uma relação base de altura de 3:1.
    Especificação
    • Construction
      • All steel construction, fully welded
      • High-quality powder coat finish protects from rust, stains, and scratches
      • Ball bearing casters make movement easy
      • Units greater than 6 steps tall automatically switch to locking casters
      • Treads are 24 inches wide and 7 inches deep with a 10-inch rise
      • Steps ascend at a 56-degree angle to relieve climbing strain
      • Top platform measures 10 inches deep and includes a 4-inch high toeboard (optional on units with less than 12 steps)
      • 30-inch tall railing and 36-inch tall guard-rail on the back standard on units greater than 5 steps tall
      • Meets OSHA requirements
      • Meets or exceeds requirements of ANSI code A14.7
      • Steel ladder is a conductive material and not safe to use with electrical applications
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Ladder_Warehouse_Rolling_PCS
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-22
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-17 23 15
    • Título OmniclassLadders