Publicar produtos
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture

    Laminate Stack Shelving Library Furniture

    Traduzido por Google,
    Estantes de biblioteca

    Estas estantes de biblioteca são construídas com construção e prateleiras de melamina de grau industrial. A estante da biblioteca tem um painel de base de suporte de carga reforçado e uma borda de vinil de 3 mm.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 32"
    Profundidade: 11", 22"
    Alturas: 36", 42", 60", 72"

    • Estas estantes de biblioteca são construídas com construção e prateleiras de melamina de grau industrial.
    • Uma variedade de dimensões disponíveis
    • A estante da biblioteca tem um painel de base de suporte de carga reforçado e uma borda de vinil de 3 mm


    Essas prateleiras de biblioteca são ideais para qualquer espaço que precise de armazenamento extra e também funcionam para exibir livros, estojos de DVD e muito mais. Eles são construídos para durar uma vida inteira, uma vez que são construídos com construção de melamina de grau industrial junto com as prateleiras. Eles são fáceis de ajustar com seus deslizadores de piso ajustáveis e prateleiras extras podem ser adicionadas ou retiradas. Eles vêm em várias dimensões e acabamentos laminados que serão perfeitos para o seu espaço.
    Especificação
      • This library shelving system is built with industrial grade melamine construction and shelves.
      • Library shelving has a reinforced load-bearing base panel and a 3mm vinyl bonded edgeband
      • Options include 11" Width single sided shelving or 22" width back-to-back shelving.
      • A variety of heights available - 36", 42", 60" and 72" with a standard length of 32"
      • Has adjustable floor glides
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Library_Shelving_LAM
    • Familia de productoEducation
    • Grupo de produtosFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-16
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)32
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Número OmniClass23-21 25 11 13
    • Título OmniclassClassroom Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS