Publicar produtos
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker
Side Load Hospital Bed Stacker

    Side Load Hospital Bed Stacker

    Traduzido por Google,
    Elevador de armazenamento universal - Carga lateral

    O elevador de camas hospitalares com carregamento lateral foi projetado para instalações que exigem acesso lateral para carga. Ao empilhar as camas verticalmente pela lateral, ele simplifica a movimentação em depósitos mais apertados, áreas de equipamentos ou nos bastidores do hospital, liberando espaço valioso nos corredores e garantindo a conformidade com as normas de segurança.

    Tamanhos padrão
    Largura: 55"
    Profundidade: 105"
    Alturas: 89", 100", 127", 150"

    • Projetado para hospitais e centros de reabilitação com salas de armazenamento de acesso lateral.
    • Armazena de 2 a 5 camas na vertical (até 450 kg por plataforma).
    • Configuração de carregamento lateral para facilitar o manuseio lateral.
    • Espaço de armazenamento conversível para camas hospitalares, carrinhos e cadeiras de rodas.


    O empilhador de camas hospitalares utiliza o espaço vertical de forma eficiente, liberando áreas valiosas no piso e garantindo a conformidade com as diretrizes da Joint Commission e da OSHA. Este sistema robusto acomoda de 2 a 5 camas, cada uma pesando até 454 kg (1.000 lbs), com plataformas ajustáveis ​​que podem ser espaçadas entre 61 cm (24") e 91 cm (36") para acomodar diversos tipos de camas. Oferece carregamento frontal ou lateral para maior flexibilidade e inclui recursos como ancoragem com classificação sísmica, calços de roda ajustáveis, rampas de carregamento e uma cortina de segurança para proteção do operador. Com controles retroiluminados e botão de parada de emergência com chave, garante facilidade de uso e segurança. O elevador foi projetado para instalação rápida, geralmente concluída em um dia, e é fabricado com orgulho nos EUA. Ele se destaca da concorrência por oferecer um sistema conversível para camas, macas e cadeiras de rodas, tornando-se uma escolha versátil para hospitais, centros de reabilitação e outras instalações médicas que buscam otimizar o espaço, a segurança e a eficácia operacional.
    Especificação
    • Construction
      • Stores up to 2–5 beds vertically (up to 1,000 lbs each bed)
      • Accommodates the majority of hospital bed sizes and weights in one lift
      • Adjustable platforms: 24"–36" spacing to fit multiple bed types
      • Front or side loading for maximum flexibility
      • Seismic-rated anchoring available
      • Adjustable wheel chocks and loading ramps
      • Fast installation typically completed in one day per lift by qualified installation team.
      • Built in the USA, engineered for long-term reliability
      Controls & Safety
      • Backlit momentary up/down controls with keyed emergency stop
      • Safety curtain & freefall arrestor included for operator protection
      • Regulatory Compliance: Meets Joint Commission, CARF, OSHA standards by eliminating corridor storage issues.
      Bed Compatibility
      • Standard Hospital Bed: Max Width 47", Max Length 96", Avg. Height 26"
      • Bariatric Bed: Max Width 47", Max Length 96", Avg. Height 32"
      • Rehab/Tilt Beds: Max Width 47", Max Length 96", Avg. Height 26"
      ROI & Cost Savings
      • Floor Space Savings: Each lift saves an average of 60 sq. ft. of floor space.
      • Bed Rental Avoidance: Reduces or eliminates expenses from bed rentals.
      • Labor Efficiency: Frees staff time for higher-value patient care.
      • Payback: Full ROI in less than one year for many hospitals.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Lift_Universal_Side_Load_PCS
    • Familia de productoHealthcare
    • Grupo de produtosSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)55
    • Profundidade (polegadas)105
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 56 29.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Pallet Storage Racks
    • Número OmniClass23-21 11 11 15
    • Título OmniclassCommercial Storage Racking
    • Código CSI UniFormat IIE10
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT