Publicar produtos
Configurations 20-39 Steel Evidence Locker
Configurations 20-39 Steel Evidence Locker
Configurations 20-39 Steel Evidence Locker
Configurations 20-39 Steel Evidence Locker
Configurations 20-39 Steel Evidence Locker
Configurations 20-39 Steel Evidence Locker
Configurations 20-39 Steel Evidence Locker
Configurations 20-39 Steel Evidence Locker
Configurations 20-39 Steel Evidence Locker
Configurations 20-39 Steel Evidence Locker

    Configurations 20-39 Steel Evidence Locker

    Traduzido por Google,
    Armários de Provas 20-39

    Tamanhos padrão
    Larguras: 18", 24", 36"
    Profundidades: 24"
    Alturas: 40 21/32", 44 9/16", 59 9/32", 82"

    • Este conjunto de armários de evidências contém uma combinação de uma, duas ou três colunas
    • As opções de configuração de porta disponíveis são refrigeradas, slots de correio e sem chave ou eletrônicas
    • Disponível em armários estilo pass-thru e não pass-thru
    • As larguras disponíveis são 18", 24" ou 36"
    • Inclui configuração 20-39


    Estes armários para evidências estão disponíveis em diversas configurações e opções, incluindo designs com e sem passagem. São comumente utilizados por profissionais da área de segurança pública. Para usar esta família, abra o aplicativo Fetch e selecione o modelo para inseri-lo em seu projeto. No navegador de propriedades, na seção de construção, você pode escolher entre os estilos de armário com passagem e sem passagem. Além disso, algumas configurações oferecem a opção de incluir uma porta refrigerada no canto inferior direito. Este modelo oferece uma seleção de 19 configurações, que podem ser encontradas na aba "Tipos". Cada kit inclui diversas opções, cada uma com seu próprio preço. Uma configuração comum consiste em uma série de armários dispostos em configurações lineares. Armários para Evidências
    • Os armários estão disponíveis em configurações pass-thru e não pass-thru.
    • Cada modelo apresenta uma variedade de tamanhos de compartimentos com portas de fechamento automático.
    • Travas de botão de pressão são instaladas na parte frontal de cada porta.
    • Os armários pass-thru incluem uma única porta traseira articulada que só pode ser acessada pela parte de trás.
    • A porta traseira usa uma chave mestra separada para recuperação de evidências.
    • Não são necessárias chaves para a entrega de evidências.
    • Os armários são enviados totalmente montados para sua conveniência.
    • Furos de montagem pré-perfurados são fornecidos na base e nas laterais para facilitar a instalação.
    • Etiquetas numéricas com instruções são instaladas em todas as portas da frente.
    • A base inclui niveladores de piso ajustáveis ​​para estabilidade.
    • Construído com tinta em pó de alta qualidade para maior durabilidade.
    • Cada armário vem com acabamento padrão e acessórios de instalação.
    • Com garantia vitalícia, com garantia limitada de um ano em todas as unidades de refrigeração.
    • Portas traseiras de tela estão disponíveis como opção.
    • Os armários geralmente medem 91 cm de largura, 203 cm de altura e 60 cm de profundidade, incluindo a base, embora alguns modelos tenham 60 cm de largura.
    • Um sistema de bloqueio frontal opcional está disponível.
    Geladeira de Evidências
    • Construído inteiramente em aço inoxidável
    • O sistema de travamento sem chave garante acesso único, impedindo nova entrada.
    • Oferecido em modelos pass-thru e não pass-thru.
    • Disponível em quatro configurações padrão.
    Especificação
    • Locker
      • Durable, high-quality powder coat paint finish.
      • Certain configurations include refrigerated compartments.
      • Standard locker dimensions are 36" wide, 82" tall, and 24" deep, with additional width options of 24", 18", or 12".
      • Offered in both pass-thru and non-pass-thru models.
      • Weight and pricing details are available.
      Frame
      • Sturdy, welded frame made from 18-gauge steel.
      • Horizontal and vertical flanges overlap by at least 1.5" and feature a minimum of two resistance welds per corner.
      • The central vertical lock housing is a structural component extending the full height and depth of the locker.
      Bases
      • Each base is securely attached to its corresponding locker.
      • Constructed from durable 14-gauge steel.
      • Equipped with four adjustable floor levelers for stability.
      Locks
      • One-piece, removable stainless steel push-button lock design.
      • Doors lock securely with a single push of the button.
      • Pre-lubricated locks require no maintenance for the unit's lifetime.
      • Locks are tested to withstand a minimum of 40,000 cycles without failure.
      Doors
      • Each door is built from two pieces of durable 18-gauge steel.
      • Features a nickle-plated, flush-mounted door handle.
      • Equipped with neoprene silencers for quiet operation.
      • Includes anti-pry tabs that engage with the center vertical lock for added security.
      • Spring-loaded hinges are welded to prevent pin removal.
      Refrigerators
      • Outer door features magnetic seals for a secure closure.
      • Circulation fans ensure a consistent internal temperature.
      • Digital controls maintain settings between 38°F and 42°F.
      • Equipped with an audible alarm for added security.
      • Condensation-free door jamb for optimal performance.
      • Automatic defrost cycle runs twice daily.
      • Uses 134A refrigerant for efficient cooling.
      • Operates on 115V/15 amp power.
      • CUL and UL certified for safety and reliability.
      • One-year warranty on the refrigeration unit and a lifetime warranty on the frame.
      Sustainability
      • Composed of up to 85% pre- and post-consumer recycled materials.
      • Certified Indoor Advantage Gold for non-emissive materials and finishes (SCS IAQ).
      • Environmental Product Declarations (EPD) detailing global warming potential, energy demand, and recycled content are available for select products upon request.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Evidence_Configs_20-39_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-28
    • Número de edição1
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniclassMetal Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS