Publicar produtos
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker
Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker

    Firefighter Gear Turnout Expanded Metal Locker

    Traduzido por Google,
    Armário de participação de metal expandido

    Os armários de equipamentos de turnout são construídos para uma resposta rápida e acesso rápido ao equipamento armazenado, ideal para bombeiros e socorristas.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 22 3/4"
    Profundidade: 22"
    Alturas: 84", 86 1/4"

    • Construção resistente totalmente emoldurada e soldada
    • Bem ventilado com laterais de metal expandido
    • Frente aberta para acesso rápido
    • Prateleira superior para guardar capacetes e acessórios para a cabeça
    • 721 Relay Red hammertone acabamento em pó texturizado


    Nossos modelos Revit gratuitos são construídos em 5D para representar suas contrapartes do mundo real com precisão e com uma quantidade seletiva de detalhes para atender às suas necessidades específicas. Este armário de engrenagem de resposta rápida foi construído com socorristas e necessidades de resposta rápida em mente, permitindo acesso rápido e fácil ao equipamento armazenado. Outras características incluem:
    • Ventilação máxima
    • Armários com ou sem base
    • Com ou sem caixa de segurança
    • Construção resistente construída para durar
    Especificação
    • Features
      • Body: 13 gauge 1/2" flattened expanded metal
      • Frame: 16 gauge hollow T tube frame
      • Door: 14 gauge cold rolled sheet-steel
      • Two heavy duty 13 gauge 7-knuckle 3 1/2" hinges
      • Projecting combination spring-bolt/padlock hasp door pull
      • One Galvanneal hat/intermediate shelf, two single prong hooks, one fixed hat shelf
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Locker_Gear_Fast-Response_PCS
    • Familia de productoPublic Safety
    • Grupo de produtosWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    • Profundidade (polegadas)22
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Número OmniClass23-19 13 00
    • Título OmniclassLockers
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText